TIDA-060040

TIDA-060040

Designdateien

Überblick

Das TIDA-060040-Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Absolutwinkelkodierung, die typisch für Präzisionsmotorsteuerungsanwendungen ist, wie z. B. Roboterarmsteuerung. Die Winkelkodierung kann mit verschiedenen magnetischen Sensortechnologien erreicht werden. Dies geschieht durch die Erkennung von zwei magnetischen Flussdichten, B-Feld, Vektorkomponenten, die natürlich 90° phasenverschoben sind. Wenn sich der Magnet dreht, sind die Sensoreingänge sinusförmig, was Berechnungen mit trigonometrischen Eigenschaften ermöglicht.

Aufgrund der elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Systems ist es jedoch oft erforderlich, das Endergebnis zu korrigieren, um die größte Genauigkeit zu erreichen. Typischerweise beträgt der endgültige Zielfehler in den meisten Präzisionsmotor-Steuerungsanwendungen weniger als 0,1°. Dieses Design untersucht den Prozess zur Auswahl eines Magneten, zur Bestimmung der Platzierung und Korrektur von Unvollkommenheiten auf Systemebene, um eine hochgenaue Winkelmessung zu erreichen.

Merkmale
  • Messen Sie Winkel in Ausrichtungen auf der Achse, in der Ebene und außerhalb der Achse für eine flexible Ausrichtung und Sensorplatzierung
  • Kalibrierungsprozess für Genauigkeit von 0,1°
  • Auswählbare digitale SPI-Kommunikation oder analoger Ausgang
  • Designdateien mit Tipps zur Sensorplatzierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUC07.PDF (1494 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMA60.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA59.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA62.ZIP (2571 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG50.ZIP (879 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA61.PDF (561 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA58.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5055 — Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5170 — Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
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
* Designleitfaden Abs. Angle Encoder Ref. Des. W/ Hall-Effect Sensors for Precise Motor Pos. Cont. PDF | HTML 16.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos