TIDA-070004

TIDA-070004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign illustriert die Tatsache, dass mehrere Raumfahrtprojekte eine Telemetrie des Systemzustands bereitstellen, die vom Bodenpersonal in Echtzeit überwacht wird. Dieses Referenzdesign zeigt ein Beispiel für den Einsatz eines Temperatursensors mit digitalem Ausgang zur Erfassung von Temperaturdaten in einem Subsystem unter Verwendung eines strahlungsfesten MSP430FR5969-SP-Mikrocontrollers (MCU). Dieses System implementiert einen SPI-basierten Slave, der auf eine Host-Anforderung von Temperaturdaten mit einem einfachen Register-Lese- und -Schreibprotokoll reagiert. Das Referenzdesign enthält einen TMP461-SP mit lokaler Temperaturerfassung und Remote-Diodentemperaturerfassung eines ADC12D1620QML-SP. Für dieses Referenzdesign wird die Platine TSW12D1620EVM-CVAL verwendet. Dieser Ansatz kann als Ausgangspunkt für die Temperatur- und Zustandsüberwachung von Remote-Subsystemen genutzt werden.

Merkmale
  • Lokale Temperaturerfassung mit ± 2 °C Genauigkeit
  • Ferntemperaturerfassung mit ± 1,5 °C Genauigkeit
  • Strahlungsfester MCU mit extrem geringem Stromverbrauch
  • I2C-Temperatursensorausgang (TMP461-SP)
  • SPI-basierte Slave-Schnittstelle zum Host
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEM2A.PDF (3814 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ96.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ95.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ98.ZIP (2829 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC8.ZIP (839 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ97.PDF (2629 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ94.PDF (165 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP461-SP — Strahlungsfester hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1620QML-SP — Strahlungsfester ADC, QML-V, 300 krad, 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC

Dieses Referenzdesign illustriert die Tatsache, dass mehrere Raumfahrtprojekte eine Telemetrie des Systemzustands bereitstellen, die vom Bodenpersonal in Echtzeit überwacht wird. Dieses Referenzdesign zeigt ein Beispiel für den Einsatz eines Temperatursensors mit digitalem Ausgang zur Erfassung (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070004 — Raumfahrttaugliches Referenzdesign mit integriertem Temperatursensor mit digitalem Ausgang
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070004 — Raumfahrttaugliches Referenzdesign mit integriertem Temperatursensor mit digitalem Ausgang

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070004 — Raumfahrttaugliches Referenzdesign mit integriertem Temperatursensor mit digitalem Ausgang

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070004 — Raumfahrttaugliches Referenzdesign mit integriertem Temperatursensor mit digitalem Ausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfc9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfc9/tidcfc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFC9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Space-Grade Temp-Sensing Ref Design Using Integrated Digital-Output (Rev. A) 29.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos