TIDA-080000

TIDA-080000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Entwicklern die Möglichkeit, schnell ein Subsystem für 1080-p-Displays mit kleinem Formfaktor zu implementieren. Es verfügt über den TI DLP® Pico™ 0,33-Zoll TRP 1080 p Display-Chipsatz und ist im DLP LightCrafter™ Display 3310-Evaluierungsmodul (EVM) implementiert. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter mobile Smart-TVs, mobile Projektoren, digitale Beschilderung und vieles mehr. Das Design beinhaltet den digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3310 mit 1080 p, den Display-Controller DLPC3437 und den PMIC-/LED-Treiber DLPA3000.

Merkmale
  • Auflösung von 1920 x 1080
  • Kompakter Gesamtformfaktor (5,5 x 5,2 x 2,6)“
  • Helligkeit 300 RGB-Lumen (6-A-R-,G&B-LEDs)
  • Kompaktes Leiterplattenlayout mit Unterstützung der optischen 1080-p-Engine (DLP3310) und einschließlich HDMI- und USB-Konnektivität
  • Wird im DLPDLCR3310EVM-Layout verwendet
  • 19-V-Eingang und LED-Stromantrieb bis zu 6 A
  • PC-Software-GUI zur Anpassung der Display-Konfiguration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE81.PDF (2164 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX39.PDF (1785 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX36.ZIP (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX37.ZIP (13061 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV8.ZIP (7922 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXD9.ZIP (4949 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX38.ZIP (750 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3437 — DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll
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
* Designleitfaden Mobile 1080p Display Reference Design Using DLP® 0.33 inch Micromirror Array 31.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos