TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

Designdateien

Überblick

This haptic driver reference design for LRA and ERM motors helps eliminate the design complexities of haptic motor control with features like reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup and auto-resonance frequency tracking. This reference design board can be used for developing, testing and demonstrating motor-based haptic effects for systems with capacitive touch buttons and other interfaces. It also provides an easy way to compare ERM and LRA haptic effects.

Merkmale
  • Preconfigured capacitive touch and haptic feedback demonstration/evaluation system
  • Easy start up within minutes
  • Includes both ERM and LRA haptic actuators for easy comparison
  • Supports custom-designed waveforms and external actuators for prototyping and development

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLURAC3.PDF (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC470.ZIP (822 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAK8.PDF (728 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAC2.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A12301E — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 0,75 Ω Ron, 1,8 V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Haptik-Treiber

DRV2605 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung

This haptic driver reference design for LRA and ERM motors helps eliminate the design complexities of haptic motor control with features like reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup and auto-resonance frequency tracking. This reference (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u

Software-Entwicklung

Berechnungstool

SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Haptik-Treiber
DRV8662 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Piezotreiber
DRV2665 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler und DAC DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u
Evaluierungsplatine
DRV2667EVM-CT — DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher DRV8662EVM — DRV8662-Evaluierungsmodul

SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2014
Produkte
Haptik-Treiber
DRV8662 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Piezotreiber
DRV2665 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler und DAC DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u
Evaluierungsplatine
DRV2667EVM-CT — DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher DRV8662EVM — DRV8662-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.
Codebeispiel oder Demo

SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u
Evaluierungsplatine
DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung

SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.06.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — Erweiterter Haptiktreiber vereinfacht das Design taktiler Rückmeldungen in Unterhaltungselektronik u
Evaluierungsplatine
DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc471 or www.ti.com/lit/xx/sluc471/sluc471.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC471. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos