TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

Designdateien

Überblick

This is a reference design for resolver applications and part of a modular system for evaluating our delta-sigma modulators. The software included allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current-shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAL0.ZIP (463 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAC5.ZIP (14 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC472.ZIP (117 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUAK9.ZIP (645 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURAC4.ZIP (38 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1632 — Voll differenzieller E/A-Audioverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA353 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 44 MHz

Datenblatt: PDF
Isolierte ADCs

AMC1203 — Einfach isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und int. Takt

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1204 — Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1205 — Delta-Sigma-Modulator, zwei 1 Bit, 10 MHz, zweiter Ordnung

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1209 — Delta-Sigma-Modulator, 16 Bit, 10MHz, 2 Kanäle

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

This is a reference design for resolver applications and part of a modular system for evaluating our delta-sigma modulators. The software included allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current-shunt applications and features a data-export utility to support data (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Motherboard/Controller für den AMC1210
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Motherboard/Controller für den AMC1210

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht AMC1210MB-EVM Test Procedure 24.06.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos