AMC1210MB-EVM

AMC1210MB-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

 

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for the AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • Stellaris™ LM3S3748 ARM™ processor and parallel interface to AMC1210
  • JTAG header for reprogramming the LM3S3748 and experimentation
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
  • Open source firmware and software to customize evaluation
Isolierte ADCs
AMC1203 Einfach isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und int. Takt AMC1204 Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1210 4-kanaliger Digitalfilter für Delta-Sigma-Modulatoren

 

Präzisions-ADCs
ADS1202 Strom-Shunt-Delta-Sigma-Modulator, 10 MHz CLK, +/-250 mV Eingang, 16-Bit-Auflösung ADS1203 Strom-Shunt-Delta-Sigma-Modulator, 10 MHz CLK, +/-250 mV Eingang, 16-Bit-Auflösung, Option für exter ADS1204 Vier Delta-Sigma-Modulatoren, 10 MHz CLK, 0–5 V Eingang, 16-Bit-Auflösung ADS1205 Delta-Sigma-Modulator, zwei 1 Bit, 10 MHz, zweiter Ordnung ADS1208 10MHz Modulator mit integrierter Strommanregung für Hall-Sensoren ADS1209 Delta-Sigma-Modulator, 16 Bit, 10MHz, 2 Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN Motherboard/Controller für den AMC1210
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1210MB-EVM AMC1210 motherboard evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN Motherboard/Controller für den AMC1210
Support-Software

AMC1210MB-EVM-SW — Software for AMC1210MB-EVM

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC1210MB-EVM AMC1210 Hauptplatinen-Evaluierungsmodul

AMC1210MB-EVM-SW Software for AMC1210MB-EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC1210MB-EVM AMC1210 Hauptplatinen-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 04.02.2016
Zertifikat AMC1210MB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADS1209EVM ADS1209 – Evaluierungsmodul AMC1203EVM AMC1203-Evaluierungsmodul AMC1204EVM AMC1204-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos