TIDC-CC3100MODBOOST

TIDC-CC3100MODBOOST

Designdateien

Überblick

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - security, quick connection, cloud support, support publicly available documentation, E2E support forums and more. It integrates all protocols for Wi-Fi and Internet, greatly minimizing host MCU software requirements. With built-in security protocols, the CC3100MOD solution provides a robust and simple security experience.

Merkmale
  • CC3100MOD Wi-Fi network processor module
    • CC3100 modules are Wi-Fi CERTIFIED® and FCC/IC/CE certified, which can be transferred to end products
  • 2 20-pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPacks
  • On-board chip antenna with option for U.FL-based testing
  • Power from on-board LDO, using USB or 3.3 V from MCU LaunchPad
  • 3 push buttons
  • Jumper for current measurement with provision to mount 0.1R resistor for measurement with voltmeter
  • 8 Mbit serial flash (M25PX80 from Micron)
  • 40 MHz crystal, 32 KHz crystal, and optional 32 KHz oscillator
  • 2-layer PCB with 6 mil spacing and track width
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC83.ZIP (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC82.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC85.ZIP (1363 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC824.ZIP (480 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC84.ZIP (436 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC81.PDF (503 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62090 — Hocheffizienter DC/DC-Abwärtswandler, 3 A, im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100 — Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos