CC3100MODBOOST

CC3100MODBOOST

Jetzt bestellen

Überblick

SPEZIELLER HINWEIS:

Um die CC3100-Firmware zu aktualisieren, Funkleistungstools zu verwenden, Netzwerkverarbeitungsprotokolle für erweiterte Fehlersuche durchzuführen oder SimpleLink™ Studio von TI für den CC3100 MCU-Emulator (PC-basiert) zu verwenden, benötigen Sie auch das Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST). Es wird empfohlen, mindestens eine CC31XXEMUBOOST-Platine zu haben, um die Firmware auf CC3100MODBOOST-Kits zu aktualisieren. Diese Kits werden im TI Store als Bundle zu einem reduzierten Preis angeboten.

CC3100-Module sind Wi-Fi® CERTIFIED® und FCC/IC/CE/TELEC-zertifiziert, was auf die Endprodukte übertragen werden kann.

Das SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack kann für den Anschluss an TI LaunchPad-Evaluierungskits verwendet werden (Softwarebeispiele für MSP-EXP430F5529LP und MSP-EXP430FR5969). Mit dem Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) kann der CC3100BOOST an einen PC für MCU-Emulation und Softwareentwicklung mit SimpleLink Studio für CC3100 (im CC3100 SDK hier verfügbar) angeschlossen werden. Dieses Kit kann auch über Pins an andere Plattformen angeschlossen werden – verwenden Sie den Programmierleitfaden für Anweisungen zur Portierung von Treibern und Beispielcode auf jeden Mikrocontroller.

Dieses Kit ist in 3 Konfigurationen erhältlich:

1. CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430FR5969: Ausführen der Beispielsoftware im CC3100-Software-Entwicklungskit (SDK) und Entwicklung auf der MSP430FR5969 MCU

2. CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST: für die Entwicklung beliebiger CC3100-Module

3. CC3100MODBOOST: eigenständige CC3100 BoosterPack Kaufoption, wenn Sie bereits CC31XXEMUBOOST besitzen

Die SimpleLink WLAN CC3100-Lösung bietet die Flexibilität, jedem Mikrocontroller (MCU) WLAN hinzuzufügen. Diese Internet-on-a-Chip-Lösung enthält alles, was Sie für die einfache Erstellung von IoT-Lösungen benötigen – Sicherheit, schnelle Verbindung, Cloud-Unterstützung, öffentlich zugängliche Dokumentation, E2E-Supportforen und mehr. Weitere Informationen zum CC3100 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi.

Merkmale
  • CC3100MOD WLAN-Netzwerkprozessormodul
  • CC3100-Module sind Wi-Fi CERTIFIED und FCC/IC/CE/TELEC-zertifiziert, was auf die Endprodukte übertragen werden kann
  • 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
  • Integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
  • Stromversorgung über auf der Platine integrierten LDO, über USB oder 3,3 V vom MCU LaunchPad
  • Drei (3) Drucktasten
  • Jumper für die Strommessung mit Möglichkeit zur Montage eines 0,1-R-Widerstands für die Messung mit einem Voltmeter
  • Serieller 8-Megabit-Flash-Speicher (M25PX80 von Micron)
  • 40-MHz-Quarz, 32-KHz-Quarz und optionaler 32-KHz-Oszillator
  • Zweilagige Leiterplatte mit 6 mm Abstand und Trackbreite
WLAN-Produkte
CC3100 — Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Get started and develop with TI's first generation 2.4GHz Wi-Fi network processor

Paket ansehen

Get started and develop with TI's first generation 2.4GHz Wi-Fi network processor

close
See required hardware, software, tools, and documentation to add basic 2.4GHz Wi-Fi to your MCU based application.
Evaluierungsplatine

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

Required
Wozu benötige ich dies? The CC3100MODBOOST BoosterPack plug-in module connects to other TI LaunchPads to add Wi-Fi connectivity.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack
Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Required
Wozu benötige ich dies? The MSP-EXP430F5529LP LaunchPad is an inexpensive, simple microcontroller development kit for the MSP430F5529 USB microcontroller. It functions as the main host for the CC3100 in Wi-Fi connected applications.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Required If
Developing with a TI host microcontroller.
Wozu benötige ich dies? This software is required for code development. The CC3100 SDK requires CCS version 7.4.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

close
Version: 21.0.1
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2026
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

Versionsinformationen

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Neuheiten

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20.10.2022
Zertifikat CC3100MODBOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 03.03.2021
Whitepaper Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 23.05.2019
Whitepaper A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 31.01.2019
Benutzerhandbuch CC3100MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution - Module BoosterPack User's Guide (Rev. B) 09.05.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Weitere Dokumente TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 07.09.2016
Whitepaper A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 31.07.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit
Evaluierungsplatine
CC31XXEMUBOOST — Erweitertes Emulationskit für SimpleLink™ Wi-Fi ® CC31xx BoosterPack™-Steckmodul EK-TM4C123GXL — ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit MSP-EXP430FR5739 — MSP-EXP430FR5739 experimenter board

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100-Modul-BoosterPack

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktest-Tool
Software-Entwicklungskit (SDK)
CC3100SDK — SimpleLink Wi-Fi CC3100 Software Development Kit (SDK)
Software-Programmiertool
UNIFLASH — UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos