TIDC-CC3200SMARTPLUG

TIDC-CC3200SMARTPLUG

Designdateien

Überblick

Increasingly, applications require Wi-Fi-enabled energy measurement and control, particularly in end products such as Smart Plugs and Smart Receptacles, and in general application spaces such as home appliances, Smart Grid, and building automation.

The CC3200 Smart Plug is a full system solution, which integrates within a single microcontroller (MCU) the metrology data computation, and handles all Wi-Fi communication, including connection to a cloud server.  The device monitors energy consumption from a single load and controls the high voltage side while communicating data over Wi-Fi to other devices and to Cloud server. The system also includes a Flyback Power Supply Unit (PSU) that powers the system efficiently while being highly compact.

Merkmale
  • SimpleLink™ Wi-Fi connectivity over 802.11 b/g/n networks from any mobile device
  • Single-phase energy measurement that calculates current, voltage, power and energy
  • Single Wi-Fi wireless MCU, with integrated ADC to compute the metrology data and handle Wi-Fi communications
  • Discrete metrology circuitry on board
  • Fast-switching solid-state relay to locally or remotely set the power ON or OFF
  • Isolated Flyback Power Supply To Provide Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation without Optical Coupler
  • Includes complete documentation, schematic files, as well as SW source for the embedded and Android mobile application
  • Enables the Internet of Things (IoT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU983.PDF (847 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFQ9.PDF (237 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFQ8.PDF (319 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61097A-33 — Aufwärtswandler für 0,9 Vin, 3,3 Vout, mit Bypass-Schalter – 5 nA Abschaltstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV324 — Vier-Kanal-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® – Intelligenter Stecker CC3200

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® – Intelligenter Stecker CC3200

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal5 or www.ti.com/lit/xx/tidcal5/tidcal5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug Design Guide 01.07.2015
Benutzerhandbuch SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug User's Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos