TIDC-DSSS868WMBUS-DC

TIDC-DSSS868WMBUS-DC

Designdateien

Überblick

TIDC-DSSS868WMBUS-DC ermöglicht die Datenerfassung mit einer Firmware, die für den Empfang von drahtlosen M-Bus (wM-Bus)-Paketen im Transmission-Modus (T) und Compact-Modus (C) bei 868,95 MHz optimiert ist. Zur Verbesserung der Reichweite wird auch ein angepasster DSSS-codierter Paketempfang (Direct Sequence Spread Spectrum) unterstützt. Dieses Referenzdesign kann für wM-Bus- und DSSS-fähige Datenerfassungen und mobile Lesegeräte auf 169-MHz- und 433-MHz-Bändern angepasst werden.

Merkmale
  • Batteriebetriebener Datenerfasser (oder mobiler Leser) für wM-Bus-T- und C-Modus oder DSSS-codierte Datenpakete
  • Der DC/DC-Wandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 10 Vin unterstützt mehrere Batterietypen, Konfigurationen und chemische Zusammensetzungen.
  • Marktführende Blockierung, Selektivität und RX-Empfindlichkeit im wM-Bus-T-Modus mit +-12 % Datenratenvariation mit 100 kcps bei 868,95 MHz für ein robustes drahtloses Design
  • EN13757-4 T- und C-Mode-konformer „anderer“ Baustein mit Open-Source-Codebeispielen für den Empfangsbetrieb
  • 11 Bit (und 16 Bit) DSSS-Kodierung der Daten in der Hardware unterstützt
  • Dieses batteriebetriebene Datenerfassungssystem mit extrem niedrigem Stromverbrauch wurde getestet und enthält eine Open-Source-lizenzierte Firmware. Es enthält auch SRF7 GUI Konfigurationsdateien und ein Benutzerhandbuch für Studios sowie unseren Sub-1 GHz Transceiver, einen MSP430 Mikrocontroller und einen Abwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA08A.PDF (2992 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFP0.ZIP (40 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFO9.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFP2.ZIP (344 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAK9.ZIP (104 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFP1.PDF (237 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFO8.PDF (46 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62745 — Abwärtswandler, 3,3-10 V Eingangsspannung, 300 mA, mit extrem geringem Ruhestrom, VSEL und Eingangss

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5438A — 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik

Datenblatt: PDF | HTML
Sub-1-GHz-Transceiver

CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAL0 — TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — Referenzdesign einer batteriebetriebenen Datenerfassungslösung für wM-Bus-T-/C-Modus und DSSS-codier

TIDCAL0 — TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — Referenzdesign einer batteriebetriebenen Datenerfassungslösung für wM-Bus-T-/C-Modus und DSSS-codier

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal0 or www.ti.com/lit/xx/tidcal0a/tidcal0a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Data Collector for wM-Bus T-/C-Modes and DSSS-Coded Long-Range Mode Design Guide (Rev. A) 26.05.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WMBUS — Drahtlose M-Bus-Protokollsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos