TIDC-SMARTPLUG-WIFI

TIDC-SMARTPLUG-WIFI

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert eine Energiemesslösung mit Einzelausgang mit der Möglichkeit zum ferngesteuerten Verbinden/Trennen und WLAN-Konnektivität. Entwickler können schnell vernetzte Laststeuerungsmodule für Anwendungen in der Industrie- und Gebäudeautomation erstellen.

Merkmale
  • SimpleLink™ WLAN-Konnektivität über IEEE-802.11 b/g/n-Netzwerke von jedem Smartphone, Tablet-PC oder Computer über einen Standard-Webbrowser
  • Einphasige Energiemessung zur Berechnung von Effektivstrom, Effektivspannung, Wirk- und Blindleistung und -energie, Leistungsfaktor und Frequenz
  • Ein Halbleiterrelais ermöglicht das Ein- und Ausschalten aus der Ferne.
  • Kompaktes physisches Design mit minimaler Komponentenzahl
  • Stromsparende Komponenten und eine effiziente Stromversorgung sorgen für einen geringen Stromverbrauch des Systems
  • Das Systemdesign wurde getestet und umfasst Firmware für Energiemessung, WLAN-Konnektivität und Relaissteuerung sowie eine Android-basierte Demo-Anwendung und ein Benutzerhandbuch.
  • Ermöglicht das Internet der Dinge (IoT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU531.PDF (3268 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB19.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB18.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB20.ZIP (171 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC684.ZIP (131 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB21.PDF (248 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB17.PDF (46 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I204016-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16KB Flash, 1KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200MODSimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC791 — Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-SMARTPLUG-WIFI Smart Plug mit Fernabschaltung und WLAN-Konnektivität

TIDC791 Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.12.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-SMARTPLUG-WIFI Smart Plug mit Fernabschaltung und WLAN-Konnektivität

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc791 or www.ti.com/lit/xx/tidc791/tidc791.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC791. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Design Guide 15.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos