TIDC-ZNP-HOST-SW3

TIDC-ZNP-HOST-SW3

Designdateien

Überblick

A portable host software framework that allows ZigBee to be “bolted on” to existing products in the market, quickly enabling Internet of Things (IoT) system applications. This design can be used with any microcontrollers or processors, offering flexibility in the solution. This software framework design allows easy integration of applications on any operating system. Combined with the richness of intuitive application examples and a complete and simple API set, it allows easy integration as well as fast prototyping and product development.

Merkmale
  • Portability across hardware platforms
  • High Level OS/Real Time OS port and OS POSIX standard compliance
  • Intuitive sample codes and examples from command line
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU757.PDF (3232 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU727.PDF (158 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCI2.PDF (222 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR113.ZIP (747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCI1.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

TM4C1290NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1290NCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1292NCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1292NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294KCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCZAD — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1297NCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299KCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129CNCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129CNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129DNCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129DNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129EKCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129LNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XKCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

Datenblatt: PDF
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDC863 — Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-ZNP-HOST-SW3 — Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem

TIDC863 — Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-ZNP-HOST-SW3 — Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/gz/tidc863 or www.ti.com/lit/xx/tidc863/tidc863.gz has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC863. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden ZNP Host Framework Design Guide 19.02.2015
* Prüfbericht Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Test Data 09.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos