TIDEP-0095

Virtualisierungs-Jailhouse-Hypervisor – Referenzdesign

TIDEP-0095

Designdateien

Überblick

Industrielle Embedded-Systeme balancieren traditionelle und bewährte Echtzeitlösungen auf der Basis von Bare-Metal- oder Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) mit neuen Anforderungen an die Erweiterung um Cloud-Konnektivität und erweiterte grafische Schnittstellen. Linux stellt oft die effizienteste Möglichkeit dar, eine anspruchsvolle und sichere Cloud-Konnektivität sowie erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interfaces, HMIs) bereitzustellen. Moderne Embedded-Prozessoren wie der Sitara AM5728-Prozessor bieten die Möglichkeit, die Funktionalität einer Echtzeitanwendung in Linux zu integrieren. Dieses Referenzdesign verwendet ARM® Cortex®-A15-Kerne und einen statischen Open-Source-Hypervisor namens Jailhouse, um die Koexistenz von Echtzeit- und Linux-Anwendungen zu unterstützen.

Merkmale
  • Jailhouse-Embedded-Hypervisor auf Sitara AM572x mit Linux auf einem ARM Cortex-A15-Kern und Bare-Metal auf dem anderen ARM Cortex-A15-Kern
  • Demonstration der statischen Partitionierung von AM572x-Peripheriebauteilen zwischen Linux und Bare Metal
  • Demonstration der Unterstützung für die Ausführung einer Bare-Metal-Binärdatei und einer RTOS-basierten Binärdatei auf dem zweiten Kern
  • Leistungsmessungen (Unterbrechungslatenz) für das virtualisierte Bare-Metal-System mit und ohne Verarbeitungslast unter Linux
  • Getestet mit den Evaluierungsplatinen TMDXIDK5728 und TMDSEVM5728
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF8A.PDF (540 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5728Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5726Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5718Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5716Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x

Das Prozessor-SDK (Software Development Kit) ist eine vereinheitliche Softwareplattform für alle Embedded-Prozessoren von TI. Es ist einfach einzurichten und bringt bereits alle Funktionen für den schnellen Zugriff auf Benchmarks und Demos mit. Alle Versionen des Prozessor-SDK lassen sich (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 Sitara-Prozessor AM5746 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0095 Virtualisierungs-Jailhouse-Hypervisor – Referenzdesign

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X RTOS Processor SDK for AM57x

close
Aktuelle Version
Version: 11.01.02.01
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 Sitara-Prozessor AM5746 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0095 Virtualisierungs-Jailhouse-Hypervisor – Referenzdesign

Dokumentation

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Build Sheet of supported features

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

 

 

 

Thank you for your interest in the AM57xx Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

 

 

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

 

 

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

 

 

Neuheiten

  • Please see release notes for details.
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
* Designleitfaden Virtualization: Jailhouse Hypervisor on AM572x Reference Design (Rev. A) 12.10.2017
Whitepaper Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 07.03.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Prozessor-SDK für AM57x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos