TIDEP-0099

TIDEP-0099

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet mehrere Mikrofone, einen Beamforming-Algorithmus und andere Verfahren, um klare Sprach- und Audiosignale auch in Umgebungen mit hohem Umgebungsgeräusch und anderen Störungen zu gewinnen.  Die rasante Zunahme von Anwendungen, die in geräuschanfälligen Umgebungen für sprachaktivierte digitale Assistenten eingesetzt werden, erzeugt einen Bedarf an Systemen, die Sprache präzise aus lauten Umgebungen extrahieren.  Das TIDEP-0099-Referenzdesign verwendet ein Mikrofon-Array und eine ausgefeilte Signalverarbeitung, um klares Audio aus lauten Umgebungen zu extrahieren.

Merkmale
  • Einzelnes Digitalsignalprozessor-SoC (DSP) für die Audiovorverarbeitung
  • Kreisförmige Mikrofonplatine (CMB) mit 360-Grad-Abdeckung der Audioquelle
  • Software zur Audiovorverarbeitung
  • Hardware- und Softwarelösung mit modularisierten Komponenten zur Realisierung einer Audiovorverarbeitungslösung zur klaren Sprachauslösung und Spracherkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD76A.PDF (12850 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQT5.PDF (196 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQT4.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQT3.PDF (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6655 — Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 1,25GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6657 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz, 2 UART

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-ADCs

PCM1864 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC mit 103 dB, universellem Frontend

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

Dieses Referenzdesign verwendet mehrere Mikrofone, einen Beamforming-Algorithmus und andere Verfahren, um klare Sprach- und Audiosignale auch in Umgebungen mit hohem Umgebungsgeräusch und anderen Störungen zu gewinnen.  Die rasante Zunahme von Anwendungen, die in geräuschanfälligen Umgebungen für (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0099 — Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem für sprachbasierte Anwendungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0099 — Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem für sprachbasierte Anwendungen
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
* Designleitfaden Audio Pre-Processing System Reference Design for Voice-Based Applications Usin (Rev. A) 06.07.2017
VID Voice Preprocessing Demo on C6747 01.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01454 — PCM1864-basierte zirkuläre Mikrofonplatine (CMB) – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
TELECOMLIB — Telekommunikations- und Medienbibliotheken – FAXLIB, VoLIB und AEC/AER für TMS320C64x+ und TMS320C55

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos