TIDEP-01002

TIDEP-01002

Designdateien

Überblick

Das digitale Cluster-Referenzdesign für den Automobilbereich (Digital Cluster Automotive Reference Design, DCARD) mit Jacinto™-Prozessor ist ein kostenoptimiertes Design für rekonfigurierbare digitale Cluster-Systeme.  Das DCARD ist ein vollständiges und eigenständiges 6-lagiges Leiterplattendesign, das digitale Cluster-Lösungen mit 60 fps auf Displays mit einer Auflösung von 1920 x 720 ermöglicht und gleichzeitig die Materialkosten des Gesamtsystems optimiert. Das DCARD unterstützt auch einen Einzelzonen-Audioausgang für Warnsignale, Aktivierung über CAN und Ethernet-Konnektivität. Zusätzliche Funktionen können je nach Anforderungen des Endprodukts hinzugefügt werden. So steht beispielsweise ein Kameraeingang für die Integration der Rückfahrkamera oder der Fahrerüberwachung zur Verfügung, und ein zweiter Anzeigeausgang kann zur Ansteuerung des Head-up-Displays (HUD) verwendet werden.  Das Power-Management des Systems ist optimiert, um die Komponentenanzahl des Gesamtsystems für einen rekonfigurierbaren digitalen Cluster-Anwendungsfall zu minimieren.  Dieses Design richtet sich an Anwendungen wie rekonfigurierbare digitale Kombiinstrumente, Hybrid-Kombiinstrumente mit aktiver Grafik, Head-up-Display sowie Fahreridentifikation und -überwachung.

Merkmale
  • Jacinto 6 Entry (DRA71x)-Anwendungsprozessor zum Rendern und Ansteuern von 60-fps-Clustergrafiken auf einer Kombiinstrument-Anzeige mit einer Auflösung von 1920 x 720
  • 6-lagiger Leiterplattenentwurf zur Minimierung der Materialkosten des Systems
  • Aktivierung über CAN mit TCAN1043-CAN-Transceiver
  • CSI-2-Kameraeingang für Rückfahrkamera oder Kameraintegration zur Fahrerüberwachung
  • Optimierte Power-Management-Lösung von TI, einschließlich LM87523 und LM5141
  • Unterstützung für OpenLDI-Kombiinstrument-Anzeige mit DSC90C189-Serialisierer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE88.PDF (6625 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYM2.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYM1.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYM4.ZIP (3050 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF77.ZIP (1176 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYM3.PDF (659 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYM0.PDF (466 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

DRA718 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 1 GHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1043-Q1 — CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811R-Q1 — Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90C189-Q1 — Serializer für FPD-Link (LVDS), energieeffizient, 1,8 V Dual-Pixel

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TAS2505 — Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87523-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit drei Ausgängen, 10 A, 2 + 1 + 1 Phase, mit integrierte
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
* Designleitfaden Cost-Optimized Digital Cluster Automotive Reference Design 07.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos