TIDEP-01030

TIDEP-01030

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verfügt über eine in den mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Dieses Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für programmierbare digitale Kerne, Peripheriegeräte und Speicher durchzuführen. Das Design konfiguriert und aktiviert auch die HF- und Analogmonitorfunktionen verschiedener Hardwarekomponenten. Dieses Referenzdesign unterstützt den Benutzer bei der Implementierung seiner mit den verschiedenen Sicherheitsressourcen konformen Produkte gemäß Automotive Safety Integrity Level (ASIL B) und Safety Integrity Level (SIL 2), beschleunigt die Entwicklungszeit und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung.

Merkmale
  • Demonstriert die Nutzung der integrierten Diagnose- und Überwachungsfunktionen von mmWave-Radarsensoren zur Verbesserung der Leistung sowie der Robustheit des Systems.
  • Nutzung von Sicherheitsressourcen für den Aufbau von ASIL-B/SIL 2 mmWave-Sensoren in verschiedenen Bausteinen und Anwendungen für eine effiziente Systemimplementierung.
  • Basiert auf bewährten EVM Hardwaredesigns und ermöglicht eine schnelle Markteinführung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF30.PDF (525 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCP1.PDF (1340 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCP0.PDF (217 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCGN4.ZIP (9376 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCP2.PDF (8941 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCO9.PDF (2502 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87743-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3 A-Abwärtswandlern, für Radar-MMICs

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87744-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3 A-Abwärtswandlern, und 5 V-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87745-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendungen der zweiten Generation

Dieses Referenzdesign verfügt über eine in den mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Dieses Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01027 — Referenzdesign für Highend-Eckradar TIDEP-01030 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung für High-End-Eckradars
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendungen der zweiten Generation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01027 — Referenzdesign für Highend-Eckradar TIDEP-01030 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung für High-End-Eckradars
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
* Designleitfaden mmWave Diagnostic and Monitoring for High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 27.02.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — mmWave-Software Development Kit (SDK) für AWR2944, AWR2544, AWR2944LC, AM2732 und IWR2944

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos