TIDEP-01036

mmWave-Referenzdesign für Radarsensor zur Erkennung von Fußtritt zum Öffnen

TIDEP-01036

Designdateien

Überblick

Dieses Design bietet eine kostengünstige und kompakte Referenz für eine Kick-to-Open (KTO)-Endanwendung auf der Basis von AWRL1432, dem Single-Chip-Automobil-Radarsensor mit 77GHz. Der AWRL1432-Baustein führt einen auf maschinellem Lernen basierenden Algorithmus zur Gestenerkennung aus, der die Fußbewegung zur Aktivierung einer Hubklappe, eines Kofferraums oder einer Schiebetür eines Autos erkennt.

Merkmale
  • 12-V-Unterstützung für Autobatterieanschlüsse
  • Design mit sehr kleinem Formfaktor (36 mm × 24 mm)
  • Breite Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) von 120°
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF96.PDF (1199 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDF4.PDF (316 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDF3.PDF (161 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDF6.ZIP (812 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGS5.ZIP (5382 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDF5.ZIP (1180 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDF2.PDF (631 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR43620-Q1Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedriger E

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TLIN1021A-Q1Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWRL1432Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628502-Q1Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden mmWave Radar Sensor Kick-to-Open Reference Design PDF | HTML 25.10.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-L-SDK Software für xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 und xWRL6843
Software-Programmiertool
UNIFLASH UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos