TIDEP-0104

TIDEP-0104

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des AWR1642 mmWave-Ein-Chip-Sensors mit integriertem DSP als Hindernis-Detektorsensor für Fahrzeugtür und Kofferraum. Es ermöglicht Anwendungen wie automatische Türöffner und intelligente Fahrzeugtüren, die Hindernisse/Objekte in einem weiten Sichtfeld (FoV) genau erkennen können. Das Evaluierungskit wird mit einer einzelnen Patchantenne für eine weitere FoV-Erkennung in Azimut (±70°) und Höhe (±40º) sowie einem Erfassungsbereich von bis zu 15 m geliefert. Eine Referenzsoftware-Implementierung auf dem Baustein ermöglicht die hochauflösende Erkennung von Objekten mit Clustering. Zur Visualisierung erkannter Objekte steht eine MATLAB®-basierte GUI zur Verfügung.

Merkmale
  • Zeigt die 77-GHz-mmWave-Sensortechnologie zur Hinderniserkennung an Autotüren und Kofferräumen für Anwendungen wie automatische Türöffner und Erkennung von Autotürhindernissen
  • Erkennung eines weiten Sichtfelds in Azimut (±70°) und Höhe (±40°)
  • Quellcode für Verarbeitung und Erkennung basierend auf dem mmWave-Software-Entwicklungskit (MMWAVE-SDK)
  • Basierend auf bewährten EVM-Hardwaredesigns für schnelle Markteinführung und sofort einsatzbereite Demonstration
  • Designleitfaden, in dem die Verarbeitungskettensoftware, Algorithmen und GUI zur Visualisierung erläutert werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE83.PDF (19612 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXN3.PDF (4988 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXN5.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXN6.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXN4.ZIP (5841 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF06.ZIP (1747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXN2.PDF (4988 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXN0.PDF (1125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRXN1.PDF (1126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A5018 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101-Q1 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR für den Automobilbereich, 1 A, mit Aktivier

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A88 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524B-Q1 — Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des AWR1642 mmWave-Ein-Chip-Sensors mit integriertem DSP als Hindernis-Detektorsensor für Fahrzeugtür und Kofferraum. Es ermöglicht Anwendungen wie automatische Türöffner und intelligente Fahrzeugtüren, die Hindernisse/Objekte in einem weiten Sichtfeld (FoV) (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0104 — Referenzdesign für Hinderniserkennung mit 77-GHz-mmWave-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0104 — Referenzdesign für Hinderniserkennung mit 77-GHz-mmWave-Sensor
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
* Designleitfaden Obstacle Detection Reference Design Using 77-GHz mmWave Sensor 29.03.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK — mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos