TIDEP0013

TIDEP0013

Designdateien

Überblick

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex formulas or theory.

Merkmale
  • Sitara AM437x USB 2.0 High-Speed Port with Integrated High-Speed PHY transceiver
  • Data transfer between USB devices with a line/bus speed up to 480 Mbps
  • Best-practice layout design guidelines for High-Speed USB 2.0 layout
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files and test data implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU416.PDF (823 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR800.ZIP (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR799.ZIP (315 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR798.PDF (39 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63010 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXSK437X — AM437x starter kit

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0012 — DDR3 Referenzdesign ohne VTT-Terminierung mit AM437x TIDEP0013 — Referenzdesign für Embedded USB 2.0 TIDEP0016 — QSPI-NOR-Referenzdesign mit AM437x
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXSK437X — AM437x starter kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0012 — DDR3 Referenzdesign ohne VTT-Terminierung mit AM437x TIDEP0013 — Referenzdesign für Embedded USB 2.0 TIDEP0016 — QSPI-NOR-Referenzdesign mit AM437x
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
* Prüfbericht Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data 20.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos