TIDEP0031

Stromversorgungssequenzierung für K2E mit UCD9090 und PMBus

TIDEP0031

Designdateien

Überblick

The K2E devices require power supplies to be sequenced in a proper order. This design demonstrates power sequencing for the 66AK2Ex and AM5K2Ex families of KeyStone II ARM+DSP and ARM-only multicore processors by use of the UCD9090. The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The UCD9090 provides both sequence and timing of the power supply enables. This design shows a power sequencing implementation specific to the K2E EVM platform.

Merkmale
  • Power supply sequencing reference implementation for the 66AK2Ex and AM5K2Ex SoCs.
  • Uses UCD9090 for power supply sequencing and monitoring for nine voltage rails.
  • Uses the Fusion Digital Power Designer Software to configure and program the UCD9090.
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU879.PDF (2760 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDU7.ZIP (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDU8.ZIP (4864 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC685.ZIP (26925 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCA16.ZIP (22 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDU6.PDF (240 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2E05Hochleistungs-Multicore DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 1x C66x DSP-Kern, NetCP, 10 GbE

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E02Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E04Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
Sequenzer

UCD909010-Kanal-Sequenzer und Systemstatusmonitor

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Power Sequencing for 66AK2E0x and AM5K2E0x Using UCD9090 Design Guide 31.03.2015
Third party document K2E EVM Technical Information (eInfochips) 31.03.2015
Anwendungshinweis Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 24.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos