TIDEP0041

Generierung der AVS SmartReflex-Kernspannung, PMBus für K2E – Referenzdesign

TIDEP0041

Designdateien

Überblick

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage without the need for any software. The circuit is currently implemented on the XEVMK2EX.

Merkmale
  • Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
  • Meets the 5% voltage requirement for CVDD
  • Operates using the VCNTL interface
  • No voltage converters needed for VCNTL interface
  • No software required for operation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA86.PDF (1856 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFT8.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC685.ZIP (26925 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFT7.PDF (352 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E04Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2E05Hochleistungs-Multicore DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 1x C66x DSP-Kern, NetCP, 10 GbE

Datenblatt: PDF
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

LM10011VID-Spannungsprogrammierer, 1% Genauigkeit, 4/6-Bit für Point-of-Load Regler mit einstellbarer Start

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS544C254,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5K2E02Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden AVS SmartReflex Core Voltage for K2E Using TPS544C25 and LM1001 Design Guide 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos