TIDEP0056

TIDEP0056

Designdateien

Überblick

Das Programmable Realtime Unit – Industrial Communication Sub-System (PRU-ICSS) ist eine vielseitige Komponente des SoC AM335x, die eine deterministische, schnelle GPIO-Steuerung in Echtzeit ermöglicht, auch bei Nutzung eines nicht-deterministischen Betriebssystems. Dieses Referenzdesign bietet eine konkrete Anwendung und Implementierung des PRU-ICSS zur direkten Steuerung eines Thermodruckermoduls.  Enthalten sind C-Codebeispiele für ARM-zu-PRU-Kommunikation, Echtzeit-GPIO-Pin-Steuerung zur Ansteuerung der Thermodruckkopfelemente und Schrittmotoren sowie die Pinmux-Konfiguration.

Merkmale
  • Synthetisiert Schrittmuster direkt mittels des PRU-ICSS
  • Hebt Linux-zu-PRU-ICSS-Kommunikationen hervor
  • Beispiel für die Verwendung von RPMsg- und remoteProc-Frameworks
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB30.PDF (3404 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKC2.PDF (209 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKC3.ZIP (1489 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBS2.ZIP (36 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCBS3.ZIP (4271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRKC1.ZIP (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC08 — 4-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM1085 — Linearer Spannungsregler, 3 A, 29 V

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC244A — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AHC1G32 — 1-Kanal-Highspeed-ODER-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Impuls- und Verzögerungsgeneratoren

SN74LVC1G123 — Wiederauslösbarer monostabiler Einfach-Multivibrator mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8833 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 10,8 V, 2 A, mit Stromregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide 18.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos