TIDEP0066

TIDEP0066

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDEP0066 hebt die Spracherkennungsfunktionen der DSP-Bausteine C5535 und C5545 unter Verwendung der eingebetteten Spracherkennungsbibliothek von TI (TIesr) hervor und zeigt, wie ein Sprachauslösungsbeispiel ausgeführt wird, das auf der Grundlage einer erfolgreichen Schlüsselworterfassung ein vorprogrammiertes Schlüsselwort auf dem C5535-eZdsp-OLED-Bildschirm anzeigt.  Dieses Design beschreibt auch die Schritte zum Anpassen der Auslöserphrase.

Merkmale
  • Effiziente aktive Leistung für immer zuhörende Anwendungen
  • Geringe Grundfläche (bis hinab zu 7 mm x 7 mm) mit optimierter Anschlussbelegung
  • Basierend auf Open-Source-Bibliothek
  • Ermöglicht Hinzufügen von Sprachsteuerung zu jeder Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ5A.PDF (1618 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKZ5.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKZ6.ZIP (1677 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRKZ4.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5535Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-CODECs

TLV320AIC3204Energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit PowerTune™-Technologie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBZ3 — TIDEP0066 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0066 Spracherkennungs-Referenzdesign auf dem C5535 eZdsp™

TIDCBZ3 TIDEP0066 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.03.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0066 Spracherkennungs-Referenzdesign auf dem C5535 eZdsp™

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz3/tidcbz3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBZ3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Speech Recognition on the C5535 eZdsp™ Design Guide (Rev. A) 17.05.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
SPRC133 TMS320C55x Chip-Support-Bibliotheken (CSL) – Standard und mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos