TIDM-02003

TIDM-02003

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein Ultraschall-Gaszähler-Subsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem Integrationsgrad. Das Design basiert auf dem 64-KB-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR6043 mit integrierter ADC-basierter Highspeed-Signalerfassung und integriertem energieeffizientem Beschleuniger (LEA) zur Optimierung der digitalen Signalverarbeitung.

Merkmale
  • Führende Messleistung: +/-250 ps Nulldurchflussdrift (ZFD) und 500 ps Single-Shot-Standardabweichung (STD)
  • Geringer Stromverbrauch: < 20 µA über Messwandler mit 200 kHz bis 500 kHz mit einem Satz umfassender Ergebnisse pro Sekunde 
  • ± 1 % Durchflussgenauigkeit bis zu 12.000 lph mit Dynamikbereich von 200:1
  • Minimale erfassbare Durchflussrate von 3 lph
  • Robuste Leistung gegen temperaturbedingte Schwankungen der Messwandlereigenschaften
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEJ6A.PDF (2198 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYS7.PDF (531 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYS6.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYS9.ZIP (2694 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF92.ZIP (3556 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYS8.PDF (3250 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYS5.PDF (670 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS612402,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA836Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA838Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22860Lastschalter mit extrem geringem Verlust (0,73 Ω, 5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR504116-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-AFE

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR504316-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR50431Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, I2C Boot Loader für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR604116-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6043Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6043116-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein Ultraschall-Gaszähler-Subsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02003 Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung TIDM-02005 Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02003 Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung TIDM-02005 Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ultrasonic Sensing Subsystem Reference Design for Gas Flow (TIDM-02003) (Rev. A) PDF | HTML 13.07.2022
Anwendungshinweis Gas Meter Design Guide 28.10.2020
Anwendungshinweis Oxygen Concentration Sensing PDF | HTML 14.10.2020
Anwendungshinweis High-Resolution Anemometers 02.10.2020
Anwendungshinweis Ultrasonic Surface Sensing 25.09.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos