TIDM-02022

TIDM-02022

Designdateien

Überblick

Das signifikante Ansteigen des Stromverbrauchs von Rechenzentren führte zu einer erhöhten Nachfrage nach hocheffizienten DC/DC-Brick-Wandlern mit hoher Leistungsdichte. Isolierte Topologien sind weit verbreitet, aber die Steuerung ist schwierig. Eine mehrphasige Synchronabwärtstopologie mit gekoppelten Induktoren weist eine bessere Lasttransientenleistung auf und ist im Vergleich zu isolierten Topologien wie Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) einfacher zu steuern. Dieses Referenzdesign zeigt die Steuerung (Spannungsmodus) der Leistungsstufe mit einem C2000™-Mikrocontroller.

Merkmale
  • 48 V DC-Eingang, 12 V DC-Nennausgang, 2 kW
  • 200 kHz Pulsweitenmodulationschaltung (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 200 kHz Unterbrechungs-Serviceprogramm-Frequenz (Interrupt Service Routine, ISR)
  • Spitzenwirkungsgrad über 98 %
  • Software-Frequenzganganalysator (Software Frequency Response Analyzer, SFRA) und Kompensationsdesigner erleichtern die Abstimmung von Regelkreisen
  • Steuerungsschleife des Spannungsmodus
  • Softwareunterstützung für F28P550 mit Treiberbibliothek
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH3A.PDF (975 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMEZ9.PDF (462 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF01.PDF (358 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF00.ZIP (20427 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC957.ZIP (2645 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEZ8.PDF (1485 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEZ7.PDF (2582 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA241A-Q1 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA241B-Q1 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unt

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
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
* Designleitfaden 2kW, Four-Phase Interleaved Buck Converter Reference Design With Coupled Inductors (Rev. A) PDF | HTML 12.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos