TIDM-1003

TIDM-1003

Designdateien

Überblick

Das Design ist ein Controller für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) oder Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) mit 30 V bis 54 V für Niederspannungs-, Hochstrom-, Hochleistungs-E-Bike-, Elektrowerkzeug-, Lüfter- und Pumpenanwendungen. Das Design verwendet die MOSFET-Treiber UCC27211D, die NexFET™-Leistungs-MOSFETs CSD19506KCS mit 80 V, die MCU TMS320F28027F mit InstaSPIN™-Technologie und den Abwärtswandler TPS54360 von Texas Instruments sowie LDOs. Das Design verwendet die InstaSPIN-FOC-Technologie zur Identifizierung und Abstimmung der PMSM- oder BLDC-Motorparameter sowie zur Steuerung der Motordrehzahl über eine externe Drosselklappe. Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Designs auf der Demonstration einer hocheffizienten Steuerung von BLDC- oder PMSM-Motoren mit hoher Leistung und niedriger Spannung.

Merkmale
  • Bis zu 500-W-Leistungsstufe mit sensorloser FOC-basierter InstaSPIN-Technologie für BLDC-Motor, Wirkungsgrad: >90 % über den gesamten Eingangsbereich
  • Eingangsspannungsbereich von 30 V bis 54 V, Spitzenausgangsstromfähigkeit von 50 A.
  • Vollständige Schutzfunktionen, einschließlich Überstromschutz (OCP), Über-/Unterspannungsschutz (OVP/UVP), Überlast, Unterlast, verlorene Phase, Phasenungleichheit, Abwürgen, Motorübertemperatur, Übertemperatur des Leistungsmoduls, verlorene Kommunikation
  • Automatische Identifikation der Motorparameter
  • Die hochleistungsfähige Geschwindigkeitssteuerung umfasst die Fähigkeit zu hohen Richtungsänderungen und Geschwindigkeitsumkehr mit InstaSPIN-FOC
  • Fähigkeit zum fliegenden Start zur Synchronisierung mit bereits laufendem Motor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD29.PDF (3049 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRE1.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRE0.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRE3.ZIP (1339 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDJ4.ZIP (312 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRE2.PDF (2387 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRD9.PDF (440 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDCDR0.ZIP (34588 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4374 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27211 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A, mit 7 V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2940-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 26 V, hoher PSRR-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19506KCS — 80 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-TO-220, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC3G07-Q1 — 3-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V für die Automobilindustrie mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Low-Voltage, 50-A Sensorless FOC for BLDC Motors or PMSMs Reference Design 14.06.2017
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE — MotorWare™-Software
Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos