TIDM-1021
Referenzdesign für flüssigkeitstolerantes kapazitives Touch-Keypad
TIDM-1021
Überblick
Das flüssigkeitstolerante kapazitive Touch-Tastenfeld-Design (TIDM-1021) ist ein Referenzdesign zur Implementierung von flüssigkeitstoleranten kapazitiven Mensch-Maschine-Touch-Schnittstellen (HMIs). Es integriert den MSP430FR2633-Mikrocontroller (MCU) von TI mit hochleistungsfähiger Captivate™ -Touch-Technologie, optimiertem Sensor-Layout-Design und Software. Dieses Referenzdesign zeigt, wie man kapazitive Touch-Hardware und -Software entwickelt, die zuverlässig unter Flüssigkeitseinfluss arbeiten und anspruchsvolle Tests zur leitfähigen Rauschunempfindlichkeit bestehen können.
Merkmale
- MSP430™ CapTIvate MCU für flüssigkeitstolerante kapazitive Touch-Sensorik
- Design für erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstelle mit 12-Tasten-Tastenfeld
- 12 LEDs, die von MSP430 CapTIvate MCUs für die Hintergrundbeleuchtung angetrieben werden
- Besteht die Prüfung auf Rauschunempfindlichkeit gemäß IEC 61000-4-6 bei 3 Vrms Belastungspegel
- Keine Falschberührungserkennung und genaue Erkennung berührter Tasten unter IPX5-Bewertungstest mit Wechselstrom
Industrieanwendungen
- Analytical Lab Instrumentation
- Cooking top
- Digitales Multimeter (DMM) – Tischgerät
- Drahtgebundene Bedienelemente
- Drahtlose Steuerungen
- Dunstabzugshauben
- Flachbildschirm
- Geschirrspüler
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HMI panel
- Kochbereiche
- NIR spectroscopy
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Portable Field Instrumentation
- Pulsoximeter
- SMU (Source Measurement Unit)
- Tastenfeld
- Tragbares digitales Multimeter (DMM)
- Waagen und Gewicht
- Waschmaschinen und Trockner
- Waschmaschinen und Trockner
- Wired Smart Lock
- Wired Smart Lock
Unterhaltungselektronik
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC
MSP430FR2533 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Liquid Tolerant Capacitive Touch Keypad Reference Design | PDF | HTML | 31.07.2018 | |
| Benutzerhandbuch | CapTIvate™ Technology Guide | 17.01.2018 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Software-Entwicklung
Anwendungssoftware und Frameworks
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.