TIDM-CAPTOUCHEMCREF

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

Designdateien

Überblick

Das rauschtolerante HMI-Design mit kapazitiver Touch-Technologie (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) ist ein Referenzdesign für die Implementierung von rauschtoleranten Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) mit kapazitiver Touch-Technologie.  Es integriert den Mikrocontroller (MCU) MSP430FR2633 von TI mit hochleistungsfähiger CapTIvate™-Touch-Technologie mit dem Linearregler TPS7A4533 und dem Flyback-Schalter UCC28910.  Dieses Referenzdesign zeigt, wie Hardware und Software entwickelt werden können, die anspruchsvolle Systemtests auf Störfestigkeit gegen leitungsgebundene HF, schnelle Transienten/Störimpulse und elektrostatische Entladung bestehen. Dazu kommt ein dreigleisiger Designansatz zum Einsatz, der Hardwaredesign-Techniken, CapTIvate-Technologie-Peripheriefunktionen und Software-Signalverarbeitung umfasst.

Merkmale
  • MSP430™-MCU mit CapTIvate™-Touch-Technologie für rauschtolerante Berührungserfassung mit kapazitiver Touch-Technologie
  • Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störungen nach IEC 61000-4-6 bis zu 10 Vrms
  • Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten/Störimpulse nach IEC 61000-4-4 bis zu ±4 kV
  • Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung nach IEC 61000-4-2 bis zu ±8 kV gegen Kontaktentladung und ±15 kV gegen Luftentladung
  • Erfassungspanels mit gegenseitiger und Eigenkapazität mit universellen AC- und 12-V-DC-Stromversorgungen für mehrere Testkonfigurationen
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRMV9.ZIP (1278 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMV8.ZIP (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMW1.ZIP (2363 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCG3.ZIP (1524 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMW0.ZIP (2408 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMV7.ZIP (608 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7221C — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — Referenzdesign für störfeste kapazitive Touch-HMI

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.07.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — Referenzdesign für störfeste kapazitive Touch-HMI

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 08.11.2018
Weitere Dokumente Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 19.07.2016
Weitere Dokumente CapTIvate Technology Guide 19.07.2016
Benutzerhandbuch CapTIvate Noise Immunity Design Guide 19.07.2016
Benutzerhandbuch Noise Tolerant Capacitive Touch Human Machine Interfaces Design Guide 09.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Thermostat-UI mit kapazitiver Touch-Technologie und MSP-MCUs mit CapTIvate-Technologie – Referenzdes

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos