TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

Designdateien

Überblick

This design, featuring the TMS320F2803x Piccolo microcontroller, implements a high efficiency multi-channel DC-DC LED control system for typically automotive lighting systems. The design support up to 6 channels of LED controls each with maximum of 1.2A current driving capabilities. With a  two stage power topology of boost and buck, the system can be operated with a wide input DC voltage from 8V to 20V, which fits perfectly in automotive applications.

Merkmale
  • Up to 6 channels of high density DC-DC LED driving capability
  • High overall efficiency of about 86% at stable maximum output
  • Wide input operation voltage range from 8V to 20V
  • Very low ripple current on each LED channel with +/- 1mA at constant output
  • Controlled and monitored via CAN communication interface with pre-defined open protocol. Easy to adapt to various end users.
  • Over voltage and over current protection. 45V load dump protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU695.PDF (3764 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCL4.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC875.ZIP (261 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCL3.PDF (2826 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2813-3-Q1 — Unsymmetr. Strommodus-PWM-Controller, 1 MHz, Automobil, 4,1-V- / 3,6-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28032-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

SN65HVDA541-Q1 — CAN-Transceiver, Auto-Produktkatalog, 5 V, mit Standby-Modus, E/A-Pegelverschiebung und Versorgungso

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4322 — Rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27201 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TPIC1021 — Physische LIN-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

LM5111 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver with 3V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28032 — C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — Mehrkanalige LED-Steuerung mit hoher Dichte für Scheinwerferanwendungen in Automobilen

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.01.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — Mehrkanalige LED-Steuerung mit hoher Dichte für Scheinwerferanwendungen in Automobilen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc874 or www.ti.com/lit/xx/tidc874/tidc874.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC874. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 12.01.2015
Technischer Artikel Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 20.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos