TIDM-BLPFC

TIDM-BLPFC

Designdateien

Überblick

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a result, improves overall system efficiency. For this design, a C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller (MCU) is the digital controller for the PFC converter, controlling the two boost power stages that comprise the bridgeless PFC converter. By operating the stages alternatively during the positive and negative half cycles of the AC mains voltage, the Piccolo MCU implements both the AC-to-DC rectification as well as power factor control. This design achieves full load efficiency greater than 93% and power factor of greater than 0.98 at 50% or greater load.

Merkmale

  • Full digital control of bridgeless PFC power converter
  • 95 VAC to 265 VAC input voltage range
  • 400 VDC bus output operating up to 300 W
  • Full load efficiency greater than 93% and power factor of 0.98 at 50% or greater load
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU is the digital controller, operating the bridgeless PFC power converter at a PWM frequency of 200 KHz
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR673.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC449.ZIP (81 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR674.PDF (332 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR672.PDF (259 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSHVBLPFCKIT — HV-Brückenlos-PFC-Entwicklungskit

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLPFC — Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur-Wandler
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSHVBLPFCKIT — HV-Brückenlos-PFC-Entwicklungskit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLPFC — Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur-Wandler

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 29.10.2020
Benutzerhandbuch Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 27.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos