TMDSHVBLPFCKIT

TMDSHVBLPFCKIT

Jetzt bestellen

Überblick

CAUTION: This equipment operates at high voltages and currents which can result in hazardous electrical shock. Please make sure you understand and follow all necessary safety precautions prior to purchasing and operating.

TMDSHVBLPFCKIT is a DIMM100 controlCARD based motherboard evaluation module which uses Piccolo F28035.  The bridgeless power factor correction kit is intended for designers working on high power AC to DC rectification systems. This kit features full digital control of PFC power stage, and supports 95-260Vrms (AC) input, with a 400VDC / 300W output. Complete documentation of the kit includes schematics and user’s guide, as well as software packages for current control loops, voltage control loops, over-voltage protection, soft-start and inrush current limiting.

Merkmale

Hardware Features

  • Input Voltage (AC Line): 95V (Min) to 240V (Max), 47~63Hz
  • 400Vdc Output
  • 300 Watts Output Power
  • Full Load efficiency greater than 93%
  • Power factor at 50% or greater load – 0.98 (Min)
  • PWM frequency 200kHz
  • Hardware Files are in controlSUITE at development_kits\BLPFC_v1.0

Software Features

Get Started

  • Follow the Quick Start Guide included in the kit
  • Or included in controlSUITE at C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28034-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28030-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28031-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 2 MSPS TMS320F28032-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS TMS320F28033-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS, CLA

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28030 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28035 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28031 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28032 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC TMS320F28033 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA TMS320F28034 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSHVBLPFCKIT — HV-Brückenlos-PFC-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLPFC Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur-Wandler
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSHVBLPFCKIT HV-Brückenlos-PFC-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLPFC Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur-Wandler
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDSHVBLPFCKIT EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Implementing peak current mode control of a switch-mode power supply 22.06.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035 Isolierte controlCARD

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos