TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

Designdateien

Überblick

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON ist ein Referenzdesign für ein Touchpanel mit extrem geringem Stromverbrauch und 64 Tasten, das von einem einzelnen MSP-Mikrocontroller (MCU) mit CapTIvate™-Technologie gesteuert werden kann. Das Design verwendet eine Technologie mit gegenseitiger Kapazität, damit alle 64 Tasten eng montiert und mit nur 16 MCU-Pins gesteuert werden können. Das Touchpanel ist so konzipiert, dass es einfach mit dem CAPTIVATE-FR2633-MCU-Zielmodul verbunden werden kann, das im MCU-Entwicklungskit MSP-CAPT-FR2633 enthalten ist.

Merkmale
  • Single-Touch- und Multitouch-Erkennung
  • Die Technologie mit gegenseitiger Kapazität ermöglicht 64 Tasten mit 16 Mikrocontroller-Pins
  • Mehr als 100 Abtastwerte pro Sekunde und 15 ms typische Reaktionszeit mit Optimierung von Codegröße/Reaktionszeit
  • Durchschnittsstrom von 1,75 µA pro Taste bei Energieeffizienzoptimierung und durchschnittlichem Strom von 0,23 µA pro Taste mit Wake-on-Touch-Modus
  • Einfaches Plug & Play mit dem CAPTIVATE-FR2633-Ziel-MCU-Modul 
  • CapTIvate Design Center unterstützt Echtzeit-Sensorabstimmung mit einem Host-PC
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRJS2.PDF (710 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJS1.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJS4.ZIP (386 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBO1.ZIP (214 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJS3.PDF (2774 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJS0.PDF (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBO2 — TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON — 64-Tasten-Panel mit kapazitiver Touch-Technologie und TI-Mikrocontroller mit CapTIvate-Technologie –

TIDCBO2 — TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON — 64-Tasten-Panel mit kapazitiver Touch-Technologie und TI-Mikrocontroller mit CapTIvate-Technologie –

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo2/tidcbo2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBO2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 15.02.2018
Benutzerhandbuch CapTIvate Technology Guide 11.11.2015
Benutzerhandbuch 64 Button Capacitive Touch Panel With CapTIvate Technology Design Guide 30.10.2015
Whitepaper MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 14.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Thermostat-UI mit kapazitiver Touch-Technologie und MSP-MCUs mit CapTIvate-Technologie – Referenzdes

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos