TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

Designdateien

Überblick

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI is a low-power, capacitive touch based, thermostat user interface reference design. It features an on-board MSP430TM MCU CapTIvate™ technology which provides robust capacitive touch measurements with a low-power profile, low response time, and increased noise immunity. The design supports multiple modes of operation, including a battery powered mode and a line powered mode. The battery powered mode operates with an average current consumption of less than 50 µA, allowing for two years of battery life on typical AAA batteries. Line powered mode is optimized for noise immunity at the commercial product level. The design features eight buttons that support both momentary and maintained switch implementations. Each button is accompanied by an LED which can be used to indicate touch or switch state.

Merkmale

• MSP430 CapTIvate™ MCU for capacitive touch sensing
• CapTIvate™ Design Center support enabling real-time customization of response time, sensitivity, and other parameters from a host PC
• Multiple modes of operation, including a battery powered mode for increased battery life and a line powered mode for increased noise immunity
• Less than 50µA average current in battery powered mode, allowing for 2 years of battery life on typical AAA batteries
• Conducted noise immunity at the commercial product level (IEC 61000-4-6 Class A @ 3 Vrms) in line powered mode
• Mutual capacitance technology enables 8 buttons with only MCU 6 pins
• Maintained state and momentary capacitive switch implementations
• Ferroelectric random access memory (FRAM) enables button state and configuration retention through power loss

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAV1.PDF (2174 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIO5.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIO4.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Thermostat-UI mit kapazitiver Touch-Technologie und MSP-MCUs mit CapTIvate-Technologie – Referenzdes

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Thermostat-UI mit kapazitiver Touch-Technologie und MSP-MCUs mit CapTIvate-Technologie – Referenzdes

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide 06.10.2015
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 02.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MSPCAPTDSNCTR — Captivate™ Design Center-GUI für MSP430-™-MCUs mit kapazitiver Sensorik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos