TIDM-FRAM-THERMOSTAT

TIDM-FRAM-THERMOSTAT

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the MSP430FR4133 MCU, is for a battery-powered thermostat with an RS-485 remote control. The design provides accurate temperature measurement, a 3.4 inch LCD and extended battery life through ultra-low power operation.  

Merkmale
  • 0°C - 35°C temperature measurement with 0.1°C resolution
  • Ultra-low power: 1.8uA standby current
  • Capacitive touch buttons available
  • 20-pin BoosterPack™ module headers to add connectivity
  • GUI for RS-485 remote control
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU516A.PDF (6559 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAY0.ZIP (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAX8A.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAY1.ZIP (2809 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC670.ZIP (3498 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAX9.PDF (156 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAX7.PDF (48 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS782150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung und Betriebstemperatur von –40 bis +1

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR413316-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD75RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This reference design, featuring the MSP430FR4133 MCU, is for a battery-powered thermostat with an RS-485 remote control. The design provides accurate temperature measurement, a 3.4 inch LCD and extended battery life through ultra-low power operation.  

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC669 — Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller

TIDC669 Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc669 or www.ti.com/lit/xx/tidc669/tidc669.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC669. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Thermostat Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 15.10.2014
Technischer Artikel Sense, measure and more with MSP430™ MCUs at embedded world 2017 PDF | HTML 14.03.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos