TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine IR-Reflexionserfassungslösung auf Basis eines MSP430™-FRAM-Mikrocontrollers (MCU) mit konfigurierbaren Analogfunktionen für Erfassungs- und Messanwendungen. Es demonstriert die Ultra-Low-Power-Funktion der MCU mit den Vorteilen der FRAM-Technologie und des integrierten Transimpedanzverstärkers (TIA). Eine einzelne CR123-Batterie kann die Platine für mehr als 10 Jahre mit Strom versorgen.

Merkmale
  • MSP430FR2311 auf FRAM-Basis macht externen EEPROM überflüssig
  • Integrierter Transimpedanzverstärker (TIA) mit geringem Leckstrom im pA-Bereich am Eingang
  • Extrem niedriger durchschnittlicher Stromverbrauch (MCU 1 μA)
  • 10 Jahre Lebensdauer mit einer CR123-Batterie
  • Hohe ESD-Leistung mit einfachem Layout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBE6.PDF (597 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRND6.PDF (40 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRND5A.PDF (422 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRND8.ZIP (680 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCK6.ZIP (90 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRND7.PDF (558 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRND4.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61040 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 400 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 3,75 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparat

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 Mikrocontroller zur Erfassung von IR-Reflexionen – Referenzdesign

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 Mikrocontroller zur Erfassung von IR-Reflexionen – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck7 or www.ti.com/lit/xx/tidcck7/tidcck7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCK7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden MSP430FR2311 IR Reflection-Sensing Subsystem Design Guide 03.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos