TIDM-GBD-ROBUST

TIDM-GBD-ROBUST

Designdateien

Überblick

This reference design describes a simple as well as a robust glass breakage detector designs using the MSP430F2274 and was developed to operate at low power, allowing long battery life. The simple design algorithm is based on the spectral analysis of a typical glass breakage signal by analyzing signal characteristics such as peak content, number of zero crossings, and frequency composition. A glass breakage alert is indicated by an onboard buzzer and an LED. The robust glass-breakage detector includes an extra thud detection stage before actual glass-breakage detection to avoid false triggering of the glass-breakage detector for sound events with signal spectrum similar to a glass-break sound.

Merkmale
  • Fully integrated, single-chip glass breakage detector
  • As low as 50µA average current consumption during monitoring operation
  • Implements high power output horn driver stage capable of up to 106dB
  • Addition of thud detection for better false trigger rejection (Robust only) 
  • Integrated Op-amps provide on-the-fly configurable filtering stages for signal detection and processing
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation
  • Hardware based on this design can also be ordered from Olimex.com

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLAR077.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC616.ZIP (690 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC604.ZIP (100 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC605.PDF (485 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLAR076.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61040 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 400 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-GBD-ROBUST — Referenzdesign für robusten Glasbruchmelder

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-GBD-ROBUST — Referenzdesign für robusten Glasbruchmelder

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac599 or www.ti.com/lit/xx/slac599/slac599.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC599. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 09.11.2018
Anwendungshinweis A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 05.02.2008

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos