TIDM-METROLOGY-HOST

TIDM-METROLOGY-HOST

Designdateien

Überblick

Entwickler von Stromzählern ziehen es oft vor, die Energiemessfunktion von den Host-Prozessorfunktionen wie ANSI/IEC-Datentabellen, DLMS/COSEM, Tarifverwaltung und Kommunikation zu trennen. Dieses Design demonstriert eine Methode zur Trennung dieser Zählerfunktionen durch die Verwendung eines einzelnen Messtechnik-Prozessors und Hostprozessors. Mit der mit dem Design mitgelieferten Firmware lassen sich alle erforderlichen Funktionen und die Synchronisierung zwischen den Prozessoren verwalten. Das Design zeigt auch, wie die Kommunikation zwischen den beiden Prozessoren isoliert werden kann, um die erforderlichen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Und schließlich demonstriert dieses Design eine Methode zur Kalibrierung des Messgeräts unter Verwendung der USB-Schnittstelle einer MSP430-MCU. Durch die Wiederverwendung dieses Referenzdesigns sind Ingenieure in der Lage, schneller intelligente Zähler mit isolierten Messfunktionen zu entwickeln.

Merkmale
  • Vereinfachte Kalibrierung des Messgeräts über einen USB-Anschluss
  • Isolierte Kommunikation zwischen Messtechnik-AFE und Host-MCU
  • Die Energiebibliothek von TI für die Messtechnik berechnet alle Parameter der Energiemessung
  • Die Host-MCU-Anwendung steuert das auf der Platine integrierte LCD und die Zählerkalibrierung
  • Die Einphasen-Energiemessung erreicht die Genauigkeitsklasse 0.2
  • Segment-LCD auf der Platine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU455A.PDF (5622 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAI7.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAI8.ZIP (299 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC622.ZIP (212 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAI9.ZIP (452 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAI6.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7421 — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS770 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430AFE253 — Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-METROLOGY-HOST — Einphasiger elektrischer Zähler mit isolierter Energiemessung

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-METROLOGY-HOST — Einphasiger elektrischer Zähler mit isolierter Energiemessung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc621 or www.ti.com/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) 13.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos