TIDM-NFC-EZ430-MODULE

TIDM-NFC-EZ430-MODULE

Designdateien

Überblick

This reference design provides a complete hardware and firmware example for a Near Field Communication (NFC) Module. The Module uses TI's eZ430 UART connection for simple interfacing. The firmware example demonstrates NFC Reader/Writer functionality by reading ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica tags. Unlike some evaluation modules, this NFC module was designed specifically easy integration into existing applications. This reduces the resource demand on the developers while still supporting full functionality.

Merkmale
  • UART EZ430 115.2 kbaud Interface
  • Reads ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica Tags
  • Module includes onboard MCU and stack to reduce demand of Host MCU
  • Designed to be a drop in ready module with simple communication interface
  • Anti-collision allows reading multiple NFC tags at once
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and application report
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRA65.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC574.ZIP (120 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAB8.PDF (82 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA56.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960 — TRF7960 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960A — TRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7961 — TRF7961 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7962A — TRF7962A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7963A — TRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B.

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430-Lesemodul-Referenzdesign

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2014
Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430-Lesemodul-Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc313 or www.ti.com/lit/xx/sloc313/sloc313.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC313. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 25.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos