TIDM-NFC-READER

TIDM-NFC-READER

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the TRF79xxA paired with an MSP microcontroller, is a fully-functional, battery-operad RFID & NFC reader. This design features in-depth details on how to add NFC/RFID capabilities to an existing design by adding a simple circuit and small firmware control logic loops.

Merkmale
  • Ultra-Low Power consumption for battery-operated applications
  • Includes PC-side GUI for full evaluation
  • Leverages 13.56MHz NFC/RFID TRF7970A Transceiver IC, which can be leveraged worldwide
  • Includes complete HW and SW design files, with test data
  • This reference design can use almost any MSP430. Only a parallel or SPI interface is required to interface between the TRF7970A transceiver and MSP430 MCU.
  • This reference design can be ordered (TRF7970AEVM)

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR067.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR065.PDF (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F237016-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960TRF7960 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960ATRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7961TRF7961 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7962ATRF7962A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7963ATRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B.

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964ATRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970AVollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-READER Referenzdesign für NFC- und RFID-Kartenerkennungserkennung mit extrem geringem Stromverbrauch

TIDC053 NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.08.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-NFC-READER Referenzdesign für NFC- und RFID-Kartenerkennungserkennung mit extrem geringem Stromverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc053 or www.ti.com/lit/xx/tidc053/tidc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC053. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 18.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos