TIDM-TM4C129CAMERA

TIDM-TM4C129CAMERA

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert eine Netzwerkkamera mit einem QVGA-Anzeigefeld und einem integrierten Webserver zur Fernüberwachung.  Mit einem Speicherbedarf von 250 kB für den Webserver steht auf dem TM4C129x-Mikrocontroller genügend Speicher für weitere Anpassungen zur Verfügung.

Merkmale
  • Unterstützt die Bilderfassung im QVGA-Format mithilfe von EPI- (External Peripheral Interface) und DMA-Übertragungen (Direct Memory Access), um den CPU-Overhead für die Datenübertragung zu reduzieren
  • Integrierter Webserver für die Fernüberwachung von Bilderfassung mit periodischer Selbstaktualisierung der Webseite
  • Die Kameraschnittstelle unterstützt bis zu 30 Bilder pro Sekunde für die Anzeige auf dem LCD-Panel
  • Verwendet die TivaWare™-Software-Grafikbibliothek für eine grafikreiche Benutzeroberfläche und -erfahrung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC98A.PDF (4768 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO33.PDF (181 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO32.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO35.ZIP (1796 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR5.ZIP (46 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO34.PDF (1047 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO31.PDF (277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61042 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 30 V, 500 mA, in QFN-8 für weiße LED-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP100 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294KCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCZAD — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299KCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129EKCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129LNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XKCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

Datenblatt: PDF
Universalaudioverstärker

LM4819 — 350-mW-Mono-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse AB) und VSSOP-Gehäuse

Datenblatt: PDF
Lastschalter

TPS2051 — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 0,9 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 80 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF
NAND-Gatter

SN74LVC2G00 — 2-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ALVC244 — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
OR-Gatter

SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3230 — 3 V, 4 ppm/°C, 100 µA, 6-Pin-SOT-23-Serie (Bandlücke)-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129CAMERA — Kamera-Referenzdesign für ARM®-Cortex®-M-Mikrocontroller (MCUs)

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.10.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129CAMERA — Kamera-Referenzdesign für ARM®-Cortex®-M-Mikrocontroller (MCUs)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccr6 or www.ti.com/lit/xx/tidccr6/tidccr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCR6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Camera Reference Design for ARM® Cortex®-M Microcontrollers (MCUs) (Rev. A) 03.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos