TIDM-TM4C129USBHS

TIDM-TM4C129USBHS

Designdateien

Überblick

Dieses Design verwendet die hochleistungsfähigen TM4C129x-Mikrocontroller (MCUs) von TI auf Basis des ARM® Cortex®-M4F mit integriertem USB-2.0-Controller, um eine Schnittstelle zu einem externen Hochgeschwindigkeits-USB-PHY zu bilden. Das Design enthält Software, die den Datenaustausch zwischen Highspeed-USB und Ethernet ermöglicht. Das Design verfügt auch über Transceiver für serielle CAN- und UART-Schnittstellen, um einen Host mit älteren RS232-Maschinen zu verbinden oder mit CAN-Bus zu kommunizieren. Dieses Referenzdesign bietet Bereitstellung für digitale Kommunikationsschnittstellen wie UART, I2C und SSI zur Überbrückung externer Geräte und Aggregation von Daten von langsamen Schnittstellen zu einem Hochgeschwindigkeits-USB-Link.

Merkmale
  • USB-2.0-Highspeed-PHY-Integration mit softwaregesteuertem Schalter zur Aufzählung/Klassifizierung von USB-Anschlüssen als Highspeed oder Full Speed.
  • TivaWare™-Software-USB-Bibliothek zur einfachen Entwicklung benutzerdefinierter USB-Software
  • Firmware-Beispiel und Host-Anwendung zeigen, wie USB-zu-Ethernet implementiert wird. Beispielcode erweitert werden, um UART, CAN, SPI und I2C über USB zu unterstützen.
  • Platine unterstützt den Anschluss an externe RS232-, CAN- und Ethernet-Netzwerke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC3.PDF (8895 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPL5.PDF (540 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPL4.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPL7.ZIP (1792 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD41.ZIP (113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPL6.PDF (4802 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPL3.PDF (1005 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD1050 — Highspeed-CAN-Transceiver mit Silent Mode

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294KCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCZAD — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299KCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129EKCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129LNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XKCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221E — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

MAX3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0106 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 6 Bit, automatische Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCD42 — TIDM-TM4C129USBHS Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129USBHS — USB-Hochgeschwindigkeits-Referenzdesign für den ARM®-Cortex®-M4F-basierten Hochgeschwindigkeits-MCU

TIDCD42 — TIDM-TM4C129USBHS Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129USBHS — USB-Hochgeschwindigkeits-Referenzdesign für den ARM®-Cortex®-M4F-basierten Hochgeschwindigkeits-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd42 or www.ti.com/lit/xx/tidcd42/tidcd42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD42. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden USB High Speed Reference Design for ARM® Cortex®-M4F Based High-Performance TM4C 14.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos