TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

Designdateien

Überblick

This design, featuring the ultra-low-power MSP430 MCU paired with a sub-GHz RF transceiver, enables a battery-operated wireless sensor monitoring solution. This design demonstrates both access point and wireless nodes, which can share sensor data wirelessly using a network protocol called "SimpliciTI". A PC-side GUI is also provided to visualize the wireless data that is being transmitted/received between the various nodes and access point.

Merkmale
  • Low-power battery-operated wireless sensor monitor
  • Features MSP430F2274 MCU and CC2500 2.4 GHz RF transceiver
  • Leverages the SimpliciTI RF network protocol, which is capable of Point-to-point and star topologies.
  • Hardware for this design is also available (ez430-RF2500)
  • Complete HW design files, SW source code & PC-side GUI are provided
  • This design can also be implemented for battery-less applications using energy harvesting power sources (ez430-RF2500-seh)

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR103.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR104.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSP430F2252-Q1 — 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie
Weitere Drahtlosprodukte
CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — Batteriebetriebene drahtlose Sensorüberwachung – Referenzdesign

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0G
Veröffentlichungsdatum: 06.10.2013
Produkte
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSP430F2252-Q1 — 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie
Weitere Drahtlosprodukte
CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — Batteriebetriebene drahtlose Sensorüberwachung – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac139 or www.ti.com/lit/xx/slac139g/slac139g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC139. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Wireless Sensor Monitor Using the eZ430-RF2500 (Rev. D) 07.04.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos