TIOX1X2XEVM

TIOX1X2XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TIOx1x2xEVM bietet Benutzern die Möglichkeit, alle Merkmale der IO-Link-Transceiver-Familien TIOL112x und TIOS102x zu evaluieren. Das EVM enthält einen 4-poligen M12-Steckverbinder nach Industriestandard in einer Zweikanalkonfiguration der Klasse A, in welcher ein IO-Link-Kommunikationskanal vom TIOL1123 und ein digitaler Ausgangskanal vom TIOS1023 implementiert sind, sowie einen Schraubklemmenblock für blanke Leitungsverbindungen und externe Lasten. Die digitalen Niederspannungs-Ein- und Ausgangssignale sind leicht zugänglich, sowohl über Steckerpins als auch über Testpunkte, um die Verbindung mit Testgeräten oder einem Mikrocontroller in einem Profil herzustellen, welches mit vielen Mikrocontroller-Platinen von TI für schnelles Prototyping übereinstimmt.

Merkmale
  • Das EVM wird bestückt sowohl mit einem IO-Link-Transceiver TIOL1123 als auch einem digitalen Sensorausgangstreiber TIOS10123 mit niedriger Restspannung, integriertem Überspannungsschutz und 3,3-V-LDO geliefert
  • Das EVM kann auch zur Unterstützung der Transceiver TIOL112, TIOL1125, TIOL111, TIOL1113, TIOL1115, TIOS102, TIOS1025, TIOS101, TIOS1013 und TIOS1015 montiert werden
  • Vierpoliger M12-Anschluss nach Industriestandard in einer Zweikanalkonfiguration der Klasse A (ein IO-Link, ein Digitalausgang)
  • Stellflächen für zusätzliche TVS-Dioden, Filterung und Anlöten von Lasten sind vorhanden
  • Strombegrenzungen können mit Potenziometern oder einer dedizierten Widerstandsoption konfiguriert werden. und Fehlerzustände werden durch LEDs optisch angezeigt
  • Stiftleisten und Prüfpunkte ermöglichen eine einfache Verbindung mit Prüfgeräten und TI-Mikrocontrollern
IO-Link und Digital-E/A
TIOL112 IO-Link-Transceiver mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz TIOL1123 IO-Link-Baustein-Transceiver mit niedriger Restspannung, integriertem Überspannungsschutz, 3.3-V-LDO TIOL1125 IO-Link-Baustein-Transceiver mit niedriger Restspannung, integriertem Überspannungsschutz & 5-V-LDO- TIOS102 Digitaler Sensorausgangstreiber mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz TIOS1023 Digitaler Sensor-Ausgangstreiber mit niedriger Restspannung, integriertem Überspannungsschutz und 3, TIOS1025 Digitaler Sensor-Ausgangstreiber mit niedriger Restspannung, integriertem Überspannungsschutz und 5V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIOX1X2XEVM — TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIOX1X2XEVM TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link
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
* EVM User's guide TIOx1x2xEVM User's Guide PDF | HTML 27.10.2021
Zertifikat TIOX1X2XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.11.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010263 Referenzdesign zur Implementierung von IO-Link-Bausteinen für Sensoren und Aktuatoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos