TIPA-050061

Diskretes Stromversorgungs-Referenzdesign für C2000™

TIPA-050061

Designdateien

Überblick

Dieses diskrete Stromversorgungs-Referenzdesign kann als Leitfaden für den C2000™-Leistungsbaum für Automobilanwendungen verwendet werden.

Merkmale
  • Beschreibt das benötigte diskrete Leistungsbaum-Design zur Unterstützung der C2000™-MCUs
  • Systematische Fähigkeiten bis zu ASIL-D
  • Anpassung an sich verändernde Systemanforderungen
    • Entfernen der Stromschiene
    • Anpassen der Genauigkeit der Leistungsdomäne
    • Reduzierung des Stromverbrauchs
    • Maximierung der ADC-Leistung mit Spannungsreferenz
    • Optimierung von Kosten und Multisource
    • Anpassung an die Anforderungen der Systemspannungsüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ7.PDF (298 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

F29H859TU-Q1C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F2800157-Q1C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F280039-Q1C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F280049-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28P659DK-Q1C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR60406-Q1Synchroner Abwärtswandler (Automobil), 36 V, 600 mA, niedriger IQ, hoher Wirkungsgrad, min. COUT

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR60410-Q1Synchr. Abwärtswandler (Automobil), 36 V, 1 A, niedriger Ruhestrom, hoher Wirkungsgrad, min. COUT

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A21-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, extrem niedriger Ruhestrom,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7N41-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für Fahrzeuge, 1 A, hoher PSRR-Wert, ruhestromarm, rauscharm

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS389C03-Q1I²C programmierbare Dreikanal-Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung mit Q&A Watchdog für die

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF5030A-Q1Rauscharme, präzise 3 V-Reihenspannungsreferenz für den Automobilbereich mit extrem geringer Drift

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N-Q1100-ppm/°C-Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden C2000 Discrete Power Supply Reference Design PDF | HTML 30.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos