TIPD119

TIPD119

Designdateien

Überblick

Dieses verifizierte Referenzdesign implementiert eine kombinierte Spannungs- und Stromausgangsklemme für analoge Ausgänge in Industrieanwendungen.  Der DAC8760 erzeugt in Kombination mit dem OPA192 einen kombinierten Spannungs- und Stromausgang, der einen einzelnen zweipoligen Ausgangsanschluss sowohl für die Spannungs- als auch die Stromausgänge ermöglicht.  Das Design bietet einen Gesamtfehler von < 0,1 % ohne Justierung (DI) für Präzisionsanwendungen. Das Design ist mithilfe des digitalen Isolators ISO7641FC galvanisch von der Backplane/dem Host-Controller getrennt.

Merkmale
  • Einzelanschluss, Standardspannungs- oder -Stromausgang für ein universelles Analogausgangsmodul
  • 16-Bit-Auflösung
  • < 0,1 % DI (%FSR) 0–24 mA Genauigkeit der Stromausgänge
  • < 0,1 % DI (%FSR) ±10 V Präzision am Spannungsausgang
  • 4kV Digitale galvanische Trennung unter Verwendung von ISO7641FC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR343.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC018.ZIP (730 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC589.ZIP (931 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR342.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7641FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 12 Bit, für Stromschleifenanwendungen von 4–20 m

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 12 Bit, für 4-20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 16 Bit, für 4–20 mA-Stromschleifenanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Combined Voltage and Current Output with the DACx760 24.07.2014
Benutzerhandbuch TIPD119 Verified Design Reference Guide 08.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos