TIPD215

TIPD215

Designdateien

Überblick

Dieses vierkanalige, analoge Ausgangsmodul liefert Spannungs- und Stromausgänge unter Verwendung des hochintegrierten Digital-Analog-Wandlers (DAC) DAC8775. Das integrierte adaptive Power-Management reduziert in Verbindung mit dem LM5166-Abwärtswandler die Gesamtverlustleistung des Referenzdesigns auf weniger als 1 W, selbst wenn alle vier Kanäle bei 20 mA gleichzeitig versorgt werden.

Merkmale
  • < 1 W Gesamtverlustleistung, die alle vier Kanäle bei 20 mA ansteuert
  • < 0,1 % FSR des gesamten unangepassten Fehlers entweder im Spannungs- oder Strommodus
  • 8 µA Spitze-Spitze-Stromausgangswelligkeit
  • 200 µV Spitze-Spitze-Spannungsausgangswelligkeit
  • Adaptives Energiemanagement für Stromausgänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCV5.PDF (5015 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ81.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ80.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ83.ZIP (852 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD93.ZIP (390 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ82.PDF (2600 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ79.PDF (537 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5166Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8775Vierkanaliger 16-Bit-DAC mit programmierbarem Strom- und Spannungsausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8775EVM — DAC8775 Evaluation Module

Dieses vierkanalige, analoge Ausgangsmodul liefert Spannungs- und Stromausgänge unter Verwendung des hochintegrierten Digital-Analog-Wandlers (DAC) DAC8775. Das integrierte adaptive Power-Management reduziert in Verbindung mit dem LM5166-Abwärtswandler die Gesamtverlustleistung des Referenzdesigns (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD215 Analoges Vierkanal-Ausgangsmodul mit weniger als 1 W und adaptivem Power-Management – Referenzdesign TIPD216 Vierkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber – Referenzdeisgn (EMC/EMI-geprüft)
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8775EVM DAC8775 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD215 Analoges Vierkanal-Ausgangsmodul mit weniger als 1 W und adaptivem Power-Management – Referenzdesign TIPD216 Vierkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber – Referenzdeisgn (EMC/EMI-geprüft)
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
* Designleitfaden Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module w/ Adaptive Power Design Guide 24.02.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD216 Vierkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber – Referenzdeisgn (EMC/EMI-geprüft)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos