TIPD216
Vierkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber – Referenzdeisgn (EMC/EMI-geprüft)
TIPD216
Überblick
Dieses vierkanalige, analoge Ausgangsmodul liefert Spannungs- und Stromausgänge unter Verwendung des hochintegrierten Analog-Frontends DAC8775. Das integrierte adaptives Power-Management minimiert die Verlustleistung des Chips. Darüber hinaus ist eine externe Schutzschaltung implementiert, um die Störfestigkeit gemäß der Testreihe nach IEC 61000-4 zu gewährleisten.
Merkmale
- Ergebnisse der Klasse A für ESD, EFT und Strahlungsemissionen nach IEC 61000-4. Ergebnisse der Klasse B für abgestrahlte und leitungsgeführte Emissionen nach IEC 61000-4
- < 0,1 % FSR des gesamten unangepassten Fehlers entweder im Spannungs- oder Strommodus
- 8 µA Spitze-Spitze-Stromausgangswelligkeit
- 200 µV Spitze-Spitze-Spannungsausgangswelligkeit
- Adaptives Energiemanagement für Stromausgänge
Industrieanwendungen
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- Halbleiter-Prüfausrüstung
- LCD-Prüfausrüstung
- Leistungsmesser/Leistungsanalysatoren
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- SMU (Source Measurement Unit)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Quad-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Reference Design (Rev. A) | 02.10.2018 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.