TLC59116EVM-SW

Software für Evaluierungsmodul TLC59116

TLC59116EVM-SW

Downloads

Überblick

The TLC59116EVM-SW software provides a software interface for the TLC59116 EVM boards. Use this software to change the TLC59116 IC internal registers via the USB Interface Adapter and also to control the LED Display connected to the EVM.

Merkmale

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

TLC59116EVM-SW Software for TLC59116 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

TLC59116EVM-SW Software for TLC59116 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TLC59116EVM-390 Evaluierungsmodul für 16-Kanal-LED-Treiber TLC59116FEVM-571 16-Kanal LED-Treiber Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos