TLC59116FEVM-571

16-Kanal LED-Treiber Evaluierungsmodul

TLC59116FEVM-571

Jetzt bestellen

Überblick

The TLC59116F is an I2C bus-controlled, 16-channel LED driver that is optimized forred/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application for amusement products. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps), fixed-frequency, individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWMcontroller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. This EVM helps the user evaluate the features of the Texas Instruments TLC59116F, which is an I2C™ bus-controlled, 16-channel LED driver. The user’s guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, printed-circuit board layout drawings, and software instructions.

RGB-LED-Treiber
TLC59116F 16-Bit-LED-Treiber (stromsenkend) mit Fast-Mode Plus (FM+) und I2C-Bus für Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC59116FEVM-571 — 16 Channel LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLC59116FEVM-571 16 Channel LED Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC212 — EVM Setup Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC59116EVM-390 Evaluierungsmodul für 16-Kanal-LED-Treiber TLC59116FEVM-571 16-Kanal LED-Treiber Evaluierungsmodul

SLVC212 EVM Setup Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2009
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC59116EVM-390 Evaluierungsmodul für 16-Kanal-LED-Treiber TLC59116FEVM-571 16-Kanal LED-Treiber Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc212 or www.ti.com/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLC59116FEVM-571 11.02.2010
Zertifikat TLC59116FEVM-571 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
TLC59116EVM-SW Software für Evaluierungsmodul TLC59116

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos