TLC69620Q1EVM

TLC69620-Q1 – Evaluierungsmodul

TLC69620Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TLC69620Q1 dient zur Evaluierung der Eigenschaften, der Funktion und der Anwendung des lokal dimmbaren LED-Treibers TLC69620-Q1. Der TLC69620-Q1 ist ein LED-Treiber mit 48 Konstantstrom-Senkenkanälen, die eine individuelle 16-Bit-LED-PWM-Steuerung auf Pixelebene ermöglichen. Der Datenstrom für jedes Bauteil läuft über eine kaskadierte serielle Peripherieschnittstelle (SPI), die bis zu 511 Geräteverbindungen unterstützt.

Merkmale
  • Programmierbare 16-Bit-PWM-/Hybrid-Dimmung
  • Programmierbare analoge 7-Bit-Punktkorrektur (DC)
  • Phasenverschiebung und Spread-Spectrum
  • Adaptive Reserven-Spannungsregelung (AHVC) für hohe Systemeffizienz
  • LED-Unterbrechungs-/Kurzschlusserkennung, Geräte-Unterspannungserkennung, Erkennung bei ISET außerhalb des zulässigen Bereichs, thermische Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLC69620Q1EVM — TLC69620-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TLC69620Q1EVM TLC69620-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
TLC69621-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 8 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69622-Q1 LED-Tr. f. lok. dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., Automob., entspr. Vorschriften für funkt. Sicherheit TLC69623-Q1 LED-Tr. für lok. dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., Automobil, mit Sicherheitszonenmeldung TLC69624-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69627-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie TLC69628-Q1 LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, entspr TLC69629-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, mit S TLC69631-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 8 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustrie TLC69632-Q1 LED-Tr. f. lokal dimmb. Hintergr.-bel., 8 Kan., 100 mA, Automobil, entspr. funkt. Sicherh.-Vorsch TLC69633-Q1 LED-Tr. f. lok. dimmb. Hinterg.-bel., 8 Kan., 100 mA, Automobil, mit Sicherheitszonenmeldung TLC69634-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, 100 mA, für Automobilindustrie TLC69637-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri TLC69638-Q1 LED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustrie TLC69639-Q1 LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri TLC69697-Q1 Konnektivitäts-IC für die Automobilindustrie für interaktive Signalanzeigen TLC6962x3x-Q1 LED-Treibe
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLC69628Q1EVM TLC69628-Q1 – Evaluierungsmodul TLC69698Q1EVM TLC69698-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos